QS 25 MM 1200

QS 25 MM 1200
Quick Shaft, sistema métrico

Quick Shaft, sistema métrico, 25 mm Diámetro

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$96.91 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Los ejes T-Case están endurecidos a una especificación exacta de 60 - 63 HRC, lo cual brinda una larga vida útil en aplicaciones de transporte.
  • Eje T-Case™ LinearRace® de Thomson: fabricados para soportar un uso difícil y brindar un rendimiento óptimo.

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Estándar
Acabado superficial 0,20 Ra µm
Clase de tolerancia Class MM
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,0254 mm por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,051 mm)
Diámetro 25 mm / 0,984 in
Profundidad de carcasa, mínima 2,030 mm / 0,080 in
Redondez 0,00200 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in